Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 100 mm e larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, mentre il corpo è costruito in Acciaio, ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS) e presenta un foro assiale di 20 mm di diametro con una lunghezza del mozzo di 14 mm. La capacità di carico statico raggiunge 420 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 170 kg a 6 km/h e 210 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
Numero materiale S4
199830222
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
210 kg
Portata a 6 km/h
170 kg
Portata statica
420 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,48 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
14 mm
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
25 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)