Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm, realizzata in poliuretano colato per garantire durabilità e prestazioni ottimali. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, mentre l'hub presenta una lunghezza di 14 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS che assicura rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 360 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 140 kg a 6 km/h e 180 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono la ruota Novatech ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETY 100x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318845
Numero materiale S4
199830221
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
180 kg
Portata a 6 km/h
140 kg
Portata statica
360 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,4 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
14 mm
Larghezza battistrada
20 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
20 mm
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)