Ruota 100 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199839111
EAN:
4031582331288
Codice prodotto:
ETP 100x25-Ø25
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili e durature. Il diametro della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 25 mm, realizzato in poliuretano colato per offrire eccellente resistenza all'usura e aderenza. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, garantendo una compatibilità standard con i sistemi di montaggio comuni. La capacità di carico statico raggiunge 420 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 170 kg a 6 km/h e 210 kg a 4 km/h, permettendo un utilizzo versatile in diverse applicazioni di movimentazione e trasporto.