Sicurezza Ruote
l'importanza del bloccaggio centrale per le ruote medicali
Lavorare in un ambiente di case di cura e ospedaliero può essere molto impegnativo. Le apparecchiature mediche come i letti ospedalieri devono essere costantemente fermate, spinte e continuamente bloccate e sbloccate. Alcuni dispositivi di bloccaggio su ruote richiedono addirittura che il personale cerchi con il piede la leva per attivare il bloccaggio. Nella maggior parte dei casi è necessario bloccare da due a quattro ruote una dopo l'altra. Ciò richiede un'enorme quantità di tempo e riduce l'efficienza. La perdita di tempo porta rapidamente a un aumento dello stress per recuperare il tempo perduto. L'aumento dello stress, a sua volta, può portare rapidamente a errori di disattenzione in cui, ad esempio, si trascurano o si dimenticano le ruote che devono ancora essere bloccate. Ciò può comportare un forte fattore di rischio per il personale infermieristico e per i pazienti.