Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

Integral plus: lavabile e resistente agli agenti chimici.

Nella quotidianità delle strutture sanitarie, igiene e pulizia sono indispensabili.
Acqua? Nessun problema.

Integral plus: lavabile e resistente agli agenti chimici.*

Acqua? Nessun problema.

Nella quotidianità delle strutture sanitarie, igiene e pulizia sono indispensabili.

Pulizia anche sotto il letto

Nella quotidianità delle strutture sanitarie, igiene e pulizia sono indispensabili. Che si tratti di letti ospedalieri, letti assistenziali o altre apparecchiature medicali, le ruote utilizzate in ambito sanitario devono resistere a pulizie regolari e accurate. Integral plus risponde a queste esigenze con superfici facili da pulire, componenti resistenti agli agenti chimici e, in alcune versioni, anche con la possibilità di effettuare lavaggi ripetuti nel tempo. *

AI generated

Facile da pulire. Anche quando i requisiti igienici sono elevati.

Dove pulizia e disinfezione sono operazioni quotidiane, ogni dettaglio conta. Per questo Integral plus si distingue per una struttura facile da pulire e materiali resistenti a numerosi detergenti e sostanze chimiche. 

I vantaggi in sintesi: 

  • Superfici prevalentemente lisce per una pulizia rapida e semplice 
  • Disponibili versioni progettate per lavaggi ripetuti in conformità a AK-BWA 
  • Cuscinetti a sfere di precisione sigillati** per proteggere da spruzzi d’acqua e sporco

Mobilità silenziosa per letti ospedalieri e assistenziali

Integral plus rappresenta l’evoluzione della collaudata soluzione di ruote per ospedali e strutture assistenziali. Abbina le caratteristiche di alta qualità della serie Integral a un sistema di freno particolarmente silenzioso da azionare e alla praticità d’uso.

*La possibilità di lavaggio dipende dalla versione. Per le ruote lavabili, la zona di fissaggio deve essere sigillata dal cliente.
**per le versioni lavabili.