Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Mono è un componente progettato per la mobilità di arredi e carrelli, adatto a diverse applicazioni, tra cui comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani e carrelli infermieristici. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, che consente un montaggio diretto e stabile nella struttura portante. La carcassa è realizzata in poliammide e integra un perno girevole che permette la rotazione del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 80 mm, è dotata di cuscinetto piano, presenta un battistrada in gomma termoplastica e un corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 104 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 140 kg, mentre il carico dinamico è di 70 kg alla velocità di 3 km/h. Tali dati consentono una verifica di compatibilità in fase di progettazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
EAN
4031582308440
Numero materiale S4
990073803
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
0 mm
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
104 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,13 kg
Nome del prodotto
Mono
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Supporto
Colore
Alluminio bianco (RAL9006)
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
0 mm
Ingombro di piroettamento
210 mm
Disassamento
34 mm
Raggio di piroettamento
105 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
90 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
24 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
24 mm
Parafili
Con parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Ruota girevole 80 mm
Ruota girevole 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 RAL9006

La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 104 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg