Accessorio
Boccola
Numero d’ordine:
199021613
EAN:
4031582321760
Codice prodotto:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Boccola è un accessorio progettato specificamente per ruote girevoli, caratterizzato da una boccola di riduzione di forma qua...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Boccola è un accessorio progettato specificamente per ruote girevoli, caratterizzato da una boccola di riduzione di forma quadrata che consente un adattamento versatile a diverse configurazioni di montaggio. Questo componente presenta un diametro di bullone di 22 mm, garantendo una connessione robusta e affidabile con i sistemi di fissaggio standard. Con un peso di soli 0,03 kg, l'accessorio risulta estremamente leggero, ideale per applicazioni dove la riduzione del peso è critica senza compromettere la resistenza strutturale. La geometria quadrata della boccola di riduzione facilita l'allineamento preciso durante l'installazione, riducendo i tempi di montaggio e minimizzando gli errori di posizionamento. Questo accessorio rappresenta una soluzione affidabile per ingegneri e tecnici che necessitano di componenti di qualità per sistemi di ruote girevoli professionali.