Ruota 100 mm
Supratech
Numero d’ordine:
199030822
EAN:
4031582320527
Codice prodotto:
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 32 mm...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro per un montaggio preciso. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e affidabilità.