Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Il Socket è un accessorio costituito da un socket in plastica quadrato progettato per applicazioni con ruote e rotelle, caratterizzato da un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg. Il componente presenta un diametro del bullone di 18 mm e offre prestazioni di carico ottimali con una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, garantendo affidabilità e resistenza nelle applicazioni industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
R40-18x18 / 11
EAN
4031582090178
Attributi principali
Tipo
Accessorio
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
36 mm
Peso complessivo
0,01 kg
Nome del prodotto
Presa
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Socket in plastica, quadrato
Diametro bullone
18 mm