Accessorio
Presa
Numero d’ordine:
199009043
EAN:
4031582090161
Codice prodotto:
Kunststoff Huelse R40-17/11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma quadrata, progettato per applicazioni su ruote e rote...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma quadrata, progettato per applicazioni su ruote e rotelle. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg, garantendo leggerezza e facilità di installazione. Il diametro del bullone è di 17 mm, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Le prestazioni di carico includono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee