Accessorio
Presa
Numero d’ordine:
199009035
EAN:
4031582090086
Codice prodotto:
Kunststoff Huelse R20-15/11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, tondo progettato per applicazioni con ruote e rotelle. Questo componente p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, tondo progettato per applicazioni con ruote e rotelle. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e utilizza un bullone con diametro di 15 mm per il fissaggio. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee