Ruota 125 mm
Puretech
Numero d’ordine:
199030955
EAN:
4031582321265
Codice prodotto:
PVR 125x37-Ø12 HL44
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 37 mm mo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 37 mm montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro e cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e affidabilità.