Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 85 mm, corpo in ghisa e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 1600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
Numero materiale S4
199801896
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
960 kg
Portata a 6 km/h
800 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
9,8 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
67 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera
Asse diametro del foro
30 mm
Lunghezza mozzo
90 mm
Larghezza battistrada
85 mm
Diametro
300 mm
Larghezza corpo
85 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti