Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 75 mm montato su corpo in ghisa. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di diametro 20 mm ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 1000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
Numero materiale S4
199801897
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
600 kg
Portata a 6 km/h
500 kg
Portata statica
1000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
5,91 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
67 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
90 mm
Larghezza battistrada
75 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
75 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Nero (simile a RAL9005)
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti