Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 150 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 32 mm, montato su corpo in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere. Il mozzo ha una lunghezza di 36 mm con foro asse di 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 200 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
DIK 150x32-Ø8,1
EAN
4031582070170
Numero materiale S4
199000163
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,9 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Asse diametro del foro
8 mm
Lunghezza mozzo
36 mm
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
Colore Ruota
Passivato blu