Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 38 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
Numero materiale S4
199030960
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata statica
600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
0,32 kg
Nome del prodotto
Maxtech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
44,4 mm
Larghezza battistrada
38 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
38 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Grigio blu (RAL7031)