Ruota 50 mm
Maxtech
Numero d’ordine:
199008698
EAN:
4031582322835
Codice prodotto:
UAK 050x20-Ø6,1
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 50 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 20 mm...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 50 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 20 mm, corpo in Poilammide e cuscinetti a Coni di sfere. Il mozzo ha una lunghezza di 22 mm con foro dell'asse di diametro 6 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 100 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e resistenza.