Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 46 mm, realizzata con corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 800 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
UEP 200x46-Ø20
EAN
4031582328608
Numero materiale S4
199023479
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
400 kg
Portata statica
800 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,24 kg
Nome del prodotto
Elastech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
63 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
46 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
46 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti