Ruota 300 mm
Elastech
Numero d’ordine:
199834703
EAN:
4031582319781
Codice prodotto:
IEP 300x55-Ø20 HL66
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata di l...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata di larghezza 55 mm e corpo in alluminio dotato di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 66 mm con foro per asse di diametro 20 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1200 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti