Ruota 250 mm
Elastech
Numero d’ordine:
199801257
EAN:
4031582319767
Codice prodotto:
IEP 250x50-Ø25 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Elastech per ruote pivotanti presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech per ruote pivotanti presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro dell'asse di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti