Ruota 100 mm
Elastech
Numero d’ordine:
199002341
EAN:
4031582319668
Codice prodotto:
IEP 100x40 HL45 asm.
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata di l...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata di larghezza 40 mm, corpo in alluminio e mozzo lungo 45 mm con foro per asse da 8 mm di diametro. Dotata di cuscinetti a sfere di precisione, offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a velocità fino a 4 km/h e una capacità di carico statico di 400 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali e commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti