Ruota 100 mm
Duratech
Numero d’ordine:
199030965
EAN:
4031582323535
Codice prodotto:
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 100 mm con larghezza d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse misura 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta