Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20,1 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali, carrelli di produzione, roll container e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
UOP200x50-Ø20
EAN
4031582323528
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
1,01 kg
Nome del prodotto
Duratech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
20,1 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima