Ruota 200 mm
Duratech
Numero d’ordine:
199801262
EAN:
4031582320053
Codice prodotto:
MOP 200x50-Ø35 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 35 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 3360 kg a 4 km/h e 2800 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 5600 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta