Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 36 mm, realizzato con materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
POR 100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320770
Numero materiale S4
199030952
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
160 kg
Portata statica
320 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,14 kg
Nome del prodotto
Basetech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
44,4 mm
Larghezza battistrada
36 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
36 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta