Socket
plastic socket R20-18/11 RAL7015
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Socket |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
Statikus teherbírás | 80 KG |
teljes magasság | 36 mm |
Összsúly | 0 KG |
Teljesítmény
Korrozióálló képesség |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Szintetikus foglalat, kerek |
---|---|
csavar átmérője | 18 mm |