M
Matériau de bandage Supratech - Caoutchouc thermoplastique pour roulettes
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: M
Matériau de bandage Supratech - Caoutchouc thermoplastique pour roulettes
Mesure de la résistance de roulage
Montage de la fixation platine
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Matériau de bandage Supratech - Caoutchouc thermoplastique pour roulettes

Les élastomères thermoplastique (TPE) sont des plastiques qui combinent les propriétés de matériau des élastomères classiques avec les avantages fonctionnels des thermoplastiques. 

Le Supratech est très respectueux des sols et offre un excelent confort de roulage. Le bandage est très silencieux et ne laisse aucune trace au sol. Il est aussi facile à nettoyer et peut dès lors être employé dans des zones où l'hygiène est sujette à des règlementations strictes. Les roulettes avec des bandages Supratech se caractérisent par des résistances de roulage et pivotement très faibles et par conséquent une conduite très facile. Combiné particulièrement avec des roulements à billes de précision de haute qualité, cet élastomère thermoplastique est adapté au transport de charges lourdes. Même en supportant des poids lourds, les roues roulent agréablement et restent faciles à manoeuvrer. 

Matériau de bandage Supratech - Caoutchouc thermoplastique pour roulettes 
Le Supratech est très respectueux des sols et offre un excelent confort de roulage. Le bandage est très silencieux et ne laisse aucune trace au sol. Il est aussi facile à nettoyer et peut dès lors être employé dans des zones où l'hygiène est sujette à des règlementations strictes. Les roulettes avec des bandages Supratech se caractérisent par des résistances de roulage et pivotement très faibles et par conséquent aussi une conduite très facile. Combiné particulièrement avec des roulements à billes de précision de haute qualité, cet élastomère thermoplastique est adpaté au transport de charges lourdes. Même en supportant des poids lourds, les roues roulent agréablement et restent faciles à manoeuvrer.
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua Manuel Assunção Falcão, nº321 Lt.12 
4475-041 Avioso (Santa Maria)
Maia
Portugal