- Accueil
- Industrie
- Santé
- Mobilier de santé
-
Mobilisation et besoins spécifiques
Roulettes et roues pour besoins spécifiques
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, équipements d'imagerie médicale, chariots de médicaments, ainsi qu'aux environnements de bureau et aux équipements spécialisés nécessitant une mobilité précise et fiable.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 148 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, équipements d'imagerie médicale, mobilier de bureau et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 148 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de diamètre 100 mm présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance à la corrosion. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau exigeant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique de 240 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales et professionnelles incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance à la corrosion. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 148 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs mobiles, chariots de dialyse et de médicaments, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 146 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 220 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau exigeant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le logement en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance à la corrosion. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique de 240 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, applications hospitalières, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 148 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le logement en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, équipements de dialyse, mobilier hospitalier et de bureau, ainsi qu'aux applications spécialisées comme les robots chirurgicaux et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 118 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes nécessitant des propriétés antistatiques.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 118 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant des propriétés antistatiques.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision avec un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors-tout de 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots médicaux, aux équipements de soins, au mobilier de bureau et aux systèmes de nettoyage professionnel.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision avec un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors-tout de 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de médicaments et divers équipements de mobilier médical spécialisé.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de médicaments, mobilier de bureau et équipements spécialisés nécessitant une conductivité électrique.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 100 mm de diamètre. Les dimensions totales atteignent 120 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes nécessitant des propriétés antistatiques et une grande fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique et des performances de charge élevées.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeant des propriétés antistatiques et une grande fiabilité.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision avec un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales et hospitalières incluant chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs mobiles, équipements de dialyse, chariots de médicaments, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur totale de 124 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, garantissant des performances fiables dans les environnements professionnels exigeants.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots médicaux, au mobilier de bureau et aux équipements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.