R
Roulements à billes coniques : amovibles et réajustables
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: R
REACH : Réglement Européen sur l'utilisation des substances chimiques
Récompense Design Red Dot
Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement des roulettes TENTE
Résistance chimique des roues et roulettes
Roues : solutions durables
Roues et roulettes
Roues et roulettes TENTE pour transpalettes
Roues forte charge TENTE
Roulement à billes de précision
Roulements à billes coniques : amovibles et réajustables
Roulettes
Roulettes de siège de bureau pour tout type de sol
Roulettes lavables répondant aux règlementations d'hygiène
Roulettes particulièrement fiables pour les conteneurs roulants dans les services incendie
Roulettes plastiques
Roulettes pour transpalettes
Roulettes primées TENTE pour les lits d'hôpitaux
Roulettes TENTE Linea et Levina récompensées lors du concours organisé par Deutscher Designer Club
Roulettes TENTE récompensées : Levina et Integral
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Roulements à billes coniques : amovibles et réajustables

Il existe différents type de roulements parmi lesquels nous retrouvons les roulements à billes. Ce type de roulement est constitué de deux anneaux au milieu desquels se trouve une rangée de billes. Les roulements à billes coniques sont, quant à eux, une sous-catégorie de roulement à billes. A titre de comparaison, les roulettes équipées de roulements à billes disposent de caractéristiques de roulage bien meilleures que les roulettes à moyeu lisse. Ainsi, la qualité d’une roulette dépend non seulement du type de roulement de roue mais aussi du type de roulement de la tête du pivot, du bandage ainsi que du diamètre de la roue. Le choix du roulement joue donc un rôle important. Par exemple, une roulette utilisée pour le transport de fortes charges doit répondre à des exigences différentes de celles des roulettes pour les lits d’hôpitaux ou de celles pour les chariots de libre service, ainsi le type de roulement utilisé doit être adapté.

Le roulement à billes coniques des roulettes TENTE est - contrairement aux autres roulements de roues - amovible. Cela signifie qu’ils peuvent être remplacés, si nécessaire, pour assurer un fonctionnement continu. Il est également possible de réajuster le roulement à billes conique si l’usure naturelle entraîne un jeu axial et radial dans le roulement de roue. Le roulement peut être adapté en serrant la vis de l’axe de roue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu. 

C'est un plaisir pour l'équipe TENTE de vous donner de plus amples informations concernant les roues et roulettes
Le type de roulement de roue le plus adapté à votre application dépend, entre autres, des charges à transporter, de la durée et de la vitesse d'utilisation. Dans notre boutique en ligne, vous pouvez définir un filtre pour rechercher des roulettes avec le roulement de roue souhaité, afin de voir immédiatement tous les produits appropriés.
Si vous avez des questions concernant les roulements à billes coniques ou concernant tout autre type de roulements de roues, n'hésitez pas à nous contacter - notre équipe experimentée sera ravie de vous conseiller.
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Spain
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
  • Retours