- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Type de roulettes
-
Roulettes fixes
Roulettes fixes
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 200 mm et la hauteur hors tout de 240 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 900 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant une résistance et une fiabilité exceptionnelles.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport industriels.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour divers équipements de transport industriels.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes de l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour divers équipements de transport industriels.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 164 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 400 kg à 4 km/h ou 320 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 800 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 160 mm et la hauteur hors tout de 200 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 550 kg à 4 km/h ou 440 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1100 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable garantissant une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes de l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne. La roue de 150 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles nécessitant un déplacement contrôlé et une résistance élevée aux charges.
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 150 mm garantit une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 185 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux environnements industriels exigeant des propriétés antistatiques.
Roulette fixe 50 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique peut supporter jusqu'à 100 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne. La roue en polypropylène dispose d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance aux charges importantes tout en préservant les sols grâce à sa bande de roulement non marquante.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. La hauteur totale de l'ensemble atteint 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 120 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles et de manutention nécessitant mobilité et résistance.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Cette roulette présente une hauteur totale de 160 mm et offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 160 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité fiable et une résistance élevée aux contraintes mécaniques.
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne. La roue en polypropylène dispose d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable et une résistance aux charges importantes tout en préservant les sols grâce à sa bande de roulement non marquante.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour garantir une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, ce qui en fait une solution fiable pour diverses applications industrielles et commerciales nécessitant un déplacement contrôlé et une résistance mécanique élevée.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles et de manutention nécessitant fiabilité et performance.
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne, garantissant une résistance mécanique optimale dans les applications industrielles. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et silencieuse. Avec une hauteur totale de 185 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, répondant aux exigences des équipements de manutention professionnels.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes fixes
Les roulettes fixes sont conçues pour fournir un mouvement stable et précis, ce qui en fait le choix idéal pour le transport en ligne droite sur de longues distances. Grâce à leur construction rigide, ils offrent une rigidité latérale exceptionnelle. Lorsqu'elles sont combinées à deux roulettes pivotantes, elles offrent un mouvement contrôlé mais maniable, garantissant à la fois direction et flexibilité.
Les roulettes fixes TENTE offrent de nombreux avantages :
Mouvement en ligne droite — Les roulettes fixes garantissent un déplacement stable et précis sur des trajectoires rectilignes sans pivotement indésirable. Ils sont donc parfaits pour les applications nécessitant des mouvements sûrs et prévisibles.
Haute stabilité — Leur conception rigide offre une stabilité latérale supérieure à celle des roulettes pivotantes. Cette stabilité réduit le risque de basculement ou de dérive, en particulier sous de lourdes charges.
Manœuvrabilité contrôlée — Lorsqu'elles sont associées à des roulettes pivotantes, elles permettent un mouvement guidé mais flexible.
Capacité de charge supérieure — La réduction du nombre de pièces mobiles signifie qu'elles peuvent supporter des charges plus importantes que les roulettes pivotantes similaires.
Types de roulettes fixes
Les roulettes fixes sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre à différentes applications, qu'il s'agisse de la manutention de charges industrielles lourdes ou de la mobilité fluide de petits équipements. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, garantissant le juste équilibre entre stabilité, contrôle et durabilité pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes fixes les plus courants et leurs avantages :
Roulettes fixes robustes
Ces roulettes sont conçues pour des applications exigeantes, offrant une capacité de charge élevée et une durabilité exceptionnelle. Idéales pour les environnements industriels, elles garantissent un transport sûr et stable de machines lourdes, d'équipements ou de marchandises volumineuses. Les roulettes fixes robustes TENTE sont disponibles jusqu'à une capacité de charge de 15 000 kg.
Petites roulettes fixes
Compactes mais efficaces, les petites roulettes fixes sont parfaites pour les équipements et les meubles légers. Leur design discret les rend idéales pour les applications où l'espace est restreint sans compromettre la fluidité des mouvements. Notre plus petite roulette fixe Compacta est disponible dans une hauteur totale de 13,5 mm.
Roulettes fixes en caoutchouc
Les roulettes fixes en caoutchouc allient la stabilité d'une conception fixe aux performances fluides et silencieuses des roues en caoutchouc. La bande de roulement en caoutchouc absorbe parfaitement les chocs, réduit le bruit et protège les surfaces sensibles du sol contre les dommages
Roulettes fixes avec frein
Les roulettes fixes avec frein constituent un choix moins conventionnel mais souvent demandé. Pour plus de sécurité et de contrôle, ces roulettes combinent la stabilité en ligne droite d'une roue fixe avec un frein sûr. Comme les roulettes fixes sont principalement associées à des roulettes pivotantes, qui sont disponibles avec différents mécanismes de verrouillage, les roulettes fixes nécessitent rarement un mécanisme de verrouillage supplémentaire. Roulettes fixes avec frein sont particulièrement adaptées aux applications qui ne doivent permettre aucun mouvement à l'arrêt.
Les roulettes fixes sont essentielles dans de nombreux domaines d'application, car elles garantissent un transport stable et fiable dans différents secteurs d'activité. Dans le secteur de la santé, on les trouve couramment sur des équipements tels que les chariots de stérilisation, les chariots pour salles blanches et les chariots à linge, où un transport guidé et stable est essentiel. Dans les environnements industriels, les roulettes fixes supportent la machinerie lourde, les chariots élévateurs, les systèmes de navettes automatisés et les équipements d'atelier, offrant ainsi un transport durable et sûr sur des itinéraires rectilignes. Ameublement et applications mobiles en font également appel pour les chaises de bureau, les cages à roulettes, les chariots de courses, les chariots de restauration et les équipements de voyage, où stabilité et précision sont tout aussi importantes. Quel que soit le segment, les roulettes fixes allient une construction robuste à des performances fiables pour répondre à un large éventail de besoins de mobilité.