INFORMATION GÉNÉRALE

Interaction entre la charge et le bandage

Compte tenu du large éventail de profils d'exigences, nous utilisons des matériaux synthétiques aux propriétés très spécifiques dans nos produits. Le polyuréthane est préféré pour les solutions où des poids lourds doivent être déplacés relativement rapidement. Ce matériau se distingue par sa grande durabilité, sa résistance à la température et sa résistance à l'usure.

Le polyuréthane particulièrement souple est une solution spéciale utilisée pour les marchandises sensibles - il a également l'avantage de ne pas laisser de traces d'abrasion sur le sol. Le polyamide est le matériau de prédilection pour la mobilité des charges extrêmes. Il combine en effet une grande résistance aux chocs et une grande stabilité dimensionnelle. En fonction de l'application, nous utilisons du polyamide moulé par injection et du polyamide coulé. Pour les charges allant jusqu'à une tonne, les pièces moulées par injection sont privilégiées.

Pour les applications impliquant des charges de plusieurs tonnes, nous nous appuyons sur des roues tournées en matériau massif moulé, qui est extrêmement résistant aux contraintes et présente une plus grande résistance aux chocs. En outre, le tournage permet de façonner librement les roues. Ce type de roue résistant à l'usure et à la rupture est pratiquement indestructible à l'usage et garantit un niveau de sécurité élevé, même en cas de franchissement d'obstacles.

Cependant, pour les applications avec des charges plus faibles et pour le transport de marchandises sensibles, les matériaux en caoutchouc sont recommandés. Ces matériaux élastiques ont d'excellentes propriétés d'amortissement et sont donc le premier choix lorsqu'il s'agit de garantir le confort de conduite et la protection des marchandises transportées. Les roues en caoutchouc sont très résistantes aux influences extérieures et assurent une bonne adhérence dans les virages.

Si vous avez des exigences particulières en matière de charge dynamique ou de résistance au roulement et au pivotement, nous pouvons vous proposer des solutions spécifiques et sur mesure avec des qualités de caoutchouc particulières.