Linea pour lits d'hôpitaux

Moins de bruit lorsque la santé et le bien-être sont vraiment importants

Le silence est d’or: Les bonnes roulettes peuvent faire toute la différence

Dans les couloirs paisibles d’un hôpital, où chaque son fait écho et chaque moment compte, l’importance d’un environnement paisible ne peut pas être surestimée. Imaginez que les roues d’un chariot perturbent le sommeil d’un patient ou le bruit constant des lits qui se déplacent, ce qui ajoute un stress inutile à un travail déjà exigeant.

C’est là que les roulettes anti-bruit entrent en jeu, offrant une solution qui améliore le confort du patient et garantit que les professionnels de la santé peuvent travailler en paix et communiquer clairement sans le bourdonnement constant de l’équipement roulant. En minimisant l’une des sources de bruit les plus répandues dans l’hôpital, ces roulettes avancées contribuent à un environnement plus silencieux, où chaque son, ou absence de son, fait la différence.

Nos solutions personnalisées pour les équipements hospitaliers

Nos solutions ergonomiques à faible bruit éliminent la pression des patients et du personnel infirmier. Le verrouillage et le relâchement silencieux des roulettes ne perturbent pas le repos du patient. Les mouvements doux et silencieux qu’ils permettent contribuent à un environnement de travail sain.

L’une de nos roulettes de lits d’hôpitaux haut de gamme est Linea. Il est fourni avec un faible niveau de bruit pendant le changement de vitesse, ce qui contribue à la récupération sans perturbation des patients. De plus, un circuit simple simplifie la manipulation pour les employés et offre une sécurité physique et accrue. Toute la famille Linea offre des roues synthétiques de haute qualité en polyuréthane, ce qui se traduit par une faible résistance au roulage et un niveau élevé de confort de conduite sur les sols souples et durs. Des versions à roue souple sont disponibles en option pour un environnement de travail encore plus silencieux.

Vos choix avec Linea

  • Linea clinic:Augmente considérablement la sécurité grâce à sa hauteur minimale. Les roulettes jumelées offrent une maniabilité optimale et un fonctionnement simple et silencieux.
  • Linea clinic load:Notre version robuste pour des charges allant jusqu’à 200 kg.
  • Linea e-lock:Le système de verrouillage est intégré à la roulette et les fonctions de verrouillage sont contrôlées électroniquement.

Toutes ces roulettes répondent aux exigences de la norme DIN EN 12531 pour les lits d'hôpitaux.

C’est à vous de décider

Choisir la bonne roulette peut sembler une petite décision, mais en particulier dans le secteur de la santé, l’impact peut être monumental. Notre équipe d’experts est prête à évaluer vos besoins spécifiques et à vous recommander les solutions de roulettes idéales pour vos besoins. Contactez-nous dès aujourd’hui pour trouver les roulettes parfaites en remplissant le formulaire de contact. Rappel: Les bonnes roulettes font avancer les soins de santé.

Crête rocheuse avec des sommets enneigés
Request
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.