Kappa load
9652FTP200P64 CL97
Core attributes
| Nom du produit | Kappa load |
|---|---|
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage total antérieur |
| Capacité de charge à 4 km/h | 1680 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 1400 KG |
| Capacité de charge statique | 2800 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 255 mm |
| Largeur totale | 140 mm |
| Poids | 14,05 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Acier mécano-soudé |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Pivot en butée et roulements rouleaux |
| Couleur | Fer zingué (transparent), Fer zingué (transparent) |
| Déport | 65 mm |
| Rayon d'encombrement | 185 mm |
| Diamètre d'encombrement | 370 mm |
| Diamètre du dôme | 140 mm |
Wheel
| Corps de roue | Fonte |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur du bandage | 80 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 175 mm |
| Largeur de la platine | 140 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 140 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 15 mm |