Delta
3642IEP200P63 f.d-lock
Core attributes
| Applications | Automobile, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
|---|---|
| Nom du produit | Delta |
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage total antérieur |
| Capacité de charge à 4 km/h | 450 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 360 KG |
| Capacité de charge statique | 900 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur totale | 94 mm |
| Poids | 4,06 KG |
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
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm |
| Diamètre du dôme | 94 mm |
Wheel
| Corps de roue | Aluminium |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Noir |
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 68 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |