Bushing
plastic socket R08-22,5 Ø18
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
Nom du produit | Bushing |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Poids | 0,01 KG |
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fitting
Type de fixation | Adaptateur, rond |
---|---|
Diamètre du trou central | 18 mm |
Longueur de la vis | 62 mm |