Bushing
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Nom du produit | Bushing |
|---|---|
| Type de produit | Accessoire |
| Poids | 0,05 KG |
Performance
| Résistance à la corrosion |
|---|
Fitting
| Type de fixation | Adaptateur, carré |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 60 mm |