Novatech
ITP 100x50-Ø20 HL60
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Autonomous Mobile Robots, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Novatech |
| kandevõime 4 km/h | 540 KG |
| kandevõime 6 km/h | 430 KG |
| kandevõimestaatiline | 1080 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| Üldine kaal | 0.62 KG, 0.64 KG |
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
| ratta läbimõõt | 100 mm |
| veerepinna laius | 50 mm |
| võll'i ava diameeter | 20 mm |
| rummu laius | 60 mm |
| ratas laius | 50 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |