- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Alimentación y catering
-
Carros de servicio a bordo
Ruedas y Ruedas para Carrito de servicio de avión
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y cuenta con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 99 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 99 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima resistencia. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, soporta una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda resulta ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, y tiene un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 102 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, proporciona una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, incorporando un Cojinete liso para un funcionamiento silencioso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 102 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como Camas de cuidados, Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, Carros de servicio a bordo, y Mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con placa rectangular que ofrece excelente movilidad para aplicaciones profesionales. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, mediana con dos carreras de bolas que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y utiliza un cojinete liso como sistema de rodamiento interno. Con un diámetro de rueda de 75 mm, el conjunto alcanza una altura total de 102 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 99 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con placa rectangular que ofrece excelente movilidad para aplicaciones profesionales. El alojamiento está fabricado en chapa de acero mediana con dos carreras de bolas que garantizan un giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una carga estática de 200 kg. Ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria rueda Agila twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 102 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con central, Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con central, freno total equipada con una placa rectangular con elementos de freno que garantiza un control preciso del movimiento. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones incluyen una altura total de 103 mm, diseñada para aplicaciones que requieren compacidad. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 70 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas cónico y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con una Placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro y utiliza un Cojinete liso como sistema de rodamiento, ofreciendo un diámetro de 50 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm, optimizada para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 70 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 140 kg, siendo ideal para Camas de cuidados, Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, Carros de servicio a bordo y Mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con una Placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida combinado con una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, mientras que el sistema de rodamiento interno utiliza Rodamiento de bolas cónico para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones como Camas de cuidados, Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, Carros de servicio a bordo, y Mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, proporciona una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.