- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Aros por tipo de rodamiento
Aros por tipo de rodamiento
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y eje con orificio de 12 mm de diámetro y buje de 44,4 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 260 mm
El aro Puretech air está fabricado con chapa de acero y cuenta con un diámetro de 260 mm, ancho de banda de rodadura de 85 mm y longitud del cubo de 74 mm, con un diámetro del orificio del eje de 20 mm. Este aro incorpora neumático con perfil de bloque y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech está fabricado con cuerpo de poliamida y banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, presentando un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 48 mm, con orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 100 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 40 mm, con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Fabricado con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos y maquinaria pesada.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 53 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 15 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 15 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Maxtech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de alta calidad con un diámetro de 125 mm, fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho. La rueda incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con cojinete liso, con una longitud de cubo de 58 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y estática de 700 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, equipada con cojinete liso y cubo de 58 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 500 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 25 mm de diámetro con cubo de 58 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.