- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Aros por tipo de rodamiento
Aros por tipo de rodamiento
Aro 125 mm
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 44 mm y está equipado con rodamiento de rodillos, mientras que el orificio del eje mide 12 mm de diámetro. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 200 mm
El aro Puretech air es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada con chapa de acero, equipada con neumático de perfil de línea de 50 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. La capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 150 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Aro 50 mm
El aro Duratech plus es una rueda de alta resistencia con un diámetro de 50 mm y una longitud de cubo de 32 mm, fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de doble brida con pistas de 26 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 240 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 480 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta durabilidad y rendimiento.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza negra con un ancho de 30 mm, mientras que el cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 360 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una anchura de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 40 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 48 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg. Este componente está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado completamente en polipropileno donde el material de la banda es idéntico al del cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, mientras que la longitud del cubo es de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con rodamiento de rodillos inoxidable y orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. La longitud del cubo es de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 65 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 65 mm con una anchura de banda de rodadura de 30 mm y una longitud de cubo de 34,5 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg. Especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 250 kg. Sus aplicaciones principales incluyen jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y un ancho de 40 mm. Incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 36 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 43 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorpora un cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 60 mm
El aro Novatech es una rueda de 60 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, fabricada con cuerpo de acero y hierro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro con cubo de 12 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS). El cubo tiene una longitud de 14 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 140 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 280 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Aro 80 mm
El aro Novatech es una rueda de 80 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 25 mm de ancho, fabricada con cuerpo de acero y hierro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS) con orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 3 km/h y estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 92 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.