Delta
3641ITP125P63 cv
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Ferretero, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
|---|---|
| Nombre del producto | Delta |
| Tipo de producto | Swivel castor with directional lock |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 500 KG |
| La capacidad de carga a 6 km/h | 400 KG |
| La capacidad de carga es estática | 1000 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 178 mm |
| Ancho total | 94 mm |
| Peso total | 2.78 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
| rodamiento giratorio | Precision ball bearing |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 55 mm |
| Radio giratorio | 117.5 mm |
| interferencia de giro | 235 mm |
| Diámetro del domo | 94 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Aluminium |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del aro | 50 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Ancho de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 105 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |