Sistema de bloqueo automático 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582378207
Número de producto:
592DUAI075L51-10 RAL7001
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
El Linea safety es un sistema de bloqueo automático equipado con agujero ciego para conexión B10. La carcasa está fabricada en p...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El Linea safety es un sistema de bloqueo automático equipado con agujero ciego para conexión B10. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga, con una fuerza para liberar de 23 N y longitud del recorrido del resorte de 8 mm. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador, y cuenta con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Este sistema está diseñado para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles multimedia, carros de medicación, movilización y necesidades especiales, carros de enfermería, ecógrafos y ventiladores.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Premio Interzum
Premio Interzum
IF Premio Diseño
IF Premio Diseño
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Menor riesgo de accidentes
Altura extremadamente baja para reducir el riesgo de accidentes bajo camas hospitalarias
Bloqueo seguro
Solo comienza a rodar cuando una palanca o asa es activada por el usuario. El movimiento no intencionado se evita eficazmente
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Funcionamiento eficiente
Bloqueo central con solo pulsar un botón para el máximo confort