Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Mono
EAN:
4031582364590
Número de producto:
5025PJI050L51-10 chrome
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segu...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, proporcionando excelente tracción y durabilidad, mientras que el cojinete liso con separador tubo separador asegura un funcionamiento silencioso y de larga duración. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 72 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 30 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 60 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, y carros de enfermería.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas