- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Rodamiento
-
Rodamiento de rodillos
Ruedas con Rodamiento de Rodillos
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 125 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 500 kg, siendo ideal para equipos de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, incorporando rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y propiedades antiestáticas.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda cuenta con un cuerpo de chapa de acero y una banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 125 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para equipos de transporte y aplicaciones donde se requiere conductividad eléctrica.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y alta resistencia.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado que asegura un excelente agarre y absorción de impactos, mientras que el rodamiento de rodillos garantiza un funcionamiento suave y una larga vida útil. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, proporcionando un rendimiento fiable en condiciones de trabajo variables.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y alta resistencia.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 135 kg de carga dinámica a 4 km/h y 270 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga de 205 kg dinámicos a 4 km/h y 410 kg estáticos. Es ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y está equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 200 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, ofreciendo un rendimiento robusto para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg. Es ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, que asegura un desplazamiento silencioso y sin dejar rastros en el suelo. El sistema de rodamiento de rodillos proporciona un funcionamiento suave y eficiente con mínima fricción. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 400 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 800 kg, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de rodillos, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 300 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 160 mm y la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y maniobrabilidad controlada.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado que asegura un excelente agarre y absorción de impactos, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para equipos de transporte y maquinaria industrial.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y alta resistencia.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, optimizada para un excelente agarre y absorción de impactos, mientras que el rodamiento de rodillos asegura un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas pero robustas. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 800 kg.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 125 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de rodillos, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas con rodamientos de rodillos
Los rodamientos de rodillos pertenecen a la familia de los rodamientos, uno de los tipos de rodamientos más utilizados en soluciones de movilidad. A diferencia de los cojinetes lisos, que dependen del contacto deslizante, los rodamientos de rodillos cuentan con un aro interior y un aro exterior separados por elementos rodantes cilíndricos. Este diseño reduce significativamente la fricción, ofreciendo un movimiento más suave y una puesta en marcha más fácil bajo carga. Con una altura de instalación más baja en comparación con otros tipos de rodamientos, los rodamientos de rodillos ofrecen un diseño compacto y una impresionante capacidad de carga.
Las ruedas TENTE con rodamiento de rodillos ofrecen varias ventajas:
Baja resistencia a la rodadura: los elementos rodantes cilíndricos entre los anillos interior y exterior reducen significativamente la fricción, lo que facilita el inicio del movimiento y el mantenimiento del impulso bajo carga. Esto mejora la eficiencia energética y reduce la presión sobre los operadores.
Gran capacidad de carga: a pesar de su diseño compacto, los rodamientos distribuyen el peso de manera uniforme entre los elementos rodantes, lo que les permite manejar cargas pesadas de manera confiable sin deformarse ni perder rendimiento.
Larga vida útil con un mantenimiento mínimo: prelubricadas con grasa de larga duración, las ruedas de los rodamientos funcionan sin problemas y de manera uniforme en condiciones normales sin mantenimiento frecuente, lo que garantiza un rendimiento fiable durante años de uso.
Altura de instalación compacta: los rodamientos de rodillos tienen una altura de instalación más baja en comparación con otros tipos de rodamientos, lo que permite diseñar equipos con un perfil general más bajo y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad y la resistencia.
Tipos de ruedas con rodamientos de rodillos
Las ruedas de rodamiento de rodillos vienen en una amplia gama de diseños, cada uno optimizado para condiciones operativas específicas y prioridades de rendimiento. En TENTE, fabricamos modelos de rodamientos de rodillos en varios materiales de rueda, niveles de dureza de la banda de rodadura y configuraciones de carcasas para satisfacer las demandas de las diferentes industrias. Para garantizar un rendimiento duradero en condiciones húmedas y húmedas, nuestra gama también incluye ruedas con rodamientos de acero inoxidable. Al seleccionar la combinación correcta de material de rueda y diseño de carcasa, puede garantizar una movilidad fiable y fluida en su aplicación. A continuación se muestran algunos tipos de ruedas con rodamiento de rodillos de uso común.
Ruedas giratorias con rodamientos de rodillos
Las ruedas giratorias con rodamiento de rodillos combinan la baja resistencia a la rodadura y la alta capacidad de carga de una rueda con rodamientos de rodillos con la flexibilidad de una carcasa giratoria. Esto permite un movimiento suave en múltiples direcciones y, al mismo tiempo, mantiene un manejo estable y controlado de cargas pesadas. Los elementos rodantes cilíndricos del interior del rodamiento reducen la fricción entre los aros interior y exterior, lo que facilita el cambio de dirección incluso con un peso considerable. Estas ruedas giratorias son ideales para aplicaciones como equipos de transporte, carros de producción y plataformas, carros de limpieza profesionales y más. Al seleccionar el material de rueda correcto, se pueden adaptar para adaptarse a una amplia variedad de entornos de trabajo. Con una lubricación con grasa de larga duración, ofrecen un rendimiento fiable y de bajo mantenimiento en aplicaciones interiores y exteriores.
Ruedas de acero con rodamientos de rodillos
Las ruedas de rodamiento de rodillos con carcasas de acero combinan el movimiento suave y de baja fricción de un rodamiento de rodillos con la excepcional resistencia y estabilidad de un robusto marco de acero. La carcasa de acero ofrece una excelente resistencia a los impactos, una distribución precisa de la carga y una estructura rígida que garantiza un posicionamiento seguro de las ruedas incluso bajo cargas extremas. Esto los hace muy adecuados para entornos industriales exigentes en los que la fiabilidad y la resistencia estructural son fundamentales. Un ejemplo es nuestra serie Alpha, disponible en variantes fijas y giratorias. Alpha se puede configurar con una carcasa de acero prensado, combinada con un conector de placa y un cierre total. Con un neumático elástico con rodamiento de rodillos, Alpha es capaz de soportar cargas de hasta 400 kg. Otro ejemplo es nuestra serie Delta twin. Equipada con una carcasa de acero prensado pesado y ruedas gemelas de poliamida con rodamientos de rodillos, la Delta twin puede soportar cargas de hasta 750 kg por rueda.
Ruedas con rodamientos de rodillos de acero inoxidable
Las ruedas con rodamientos de rodillos de acero inoxidable están diseñadas para entornos en los que tanto la resistencia a la corrosión como un rendimiento de rodadura uniforme son esenciales. La carcasa de acero inoxidable proporciona una excelente protección contra la humedad, los agentes de limpieza y muchos productos químicos, lo que la hace ideal para aplicaciones críticas para la higiene. Estas ruedas utilizan rodamientos de acero inoxidable para garantizar una movilidad duradera en entornos hostiles. Un ejemplo de nuestro portafolio es Zeta stainless. Disponible con ruedas fijas y giratorias, viene con una carcasa de acero inoxidable, un conector de placa y se puede configurar con un bloqueo total o un bloqueo direccional. Zeta stainless utiliza una rueda de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano, combinada con un rodamiento de rodillos de acero inoxidable. Según el tamaño, esta configuración puede soportar cargas de hasta 500 kg.
Campos de aplicación de ruedas con rodamiento de rodillos
Las ruedas con rodamiento de rodillos son ideales para equipos y maquinaria de transporte que funcionan a velocidades de desplazamiento bajas (hasta aproximadamente 4 km/h). Proporcionan una rodadura suave con cargas pesadas, pero no están diseñadas para un uso a alta velocidad. Esto los convierte en una excelente opción para equipos de transporte pesado, carros de producción, carros de plataforma y carros de limpieza profesionales, donde la estabilidad, la capacidad de carga y la facilidad de movimiento importan más que las maniobras rápidas. También se utilizan en el comercio minorista y la logística, como soporte para jaulas antivuelco, accesorios de exhibición y tiendas y carritos de compras, donde el diseño compacto, la alta capacidad de carga y la baja resistencia a la rodadura son esenciales.