- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Rodamiento
-
Rodamiento de bolas de precisión
Ruedas con Rodamiento de Bolas de Precisión
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, así como una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia y durabilidad. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, así como una capacidad de carga estática de 800 kg. Es ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1100 kg. Es ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, así como una capacidad estática de 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, así como una capacidad de carga estática de 600 kg. Ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorporando rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda cuenta con un cuerpo de aluminio y banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1000 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 800 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte especializados.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales que requieren alta capacidad de carga y precisión operativa.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión ofrecen un rodamiento suave y preciso con un desgaste mínimo, incluso con cargas pesadas o en uso continuo. Están diseñados para aplicaciones industriales y de servicio pesado exigentes y mantienen el rendimiento en diversos entornos, desde instalaciones críticas para la higiene hasta temperaturas extremas.
Las ruedas TENTE con rodamientos de bolas de precisión ofrecen varias ventajas:
Características de funcionamiento excepcionales: los rodamientos de bolas de precisión están diseñados para un juego mínimo, lo que garantiza una rodadura suave y silenciosa y un movimiento de alta precisión. Esta precisión mejora la maniobrabilidad y reduce el esfuerzo del operador, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Gran capacidad de carga: diseñadas para soportar pesos considerables, las ruedas con rodamientos de bolas de precisión son ideales para aplicaciones industriales y de servicio pesado en las que es esencial un rendimiento constante bajo carga.
Fiable en entornos hostiles: las influencias ambientales tienen poco efecto en los rodamientos de bolas de precisión, lo que les permite funcionar de manera confiable en entornos con polvo, humedad o temperaturas fluctuantes.
Bajo mantenimiento y larga vida útil: los rodamientos de bolas de ranura radial están lubricados para un funcionamiento a largo plazo, lo que significa que requieren poco o ningún mantenimiento. Incluso con un uso continuo, el desgaste sigue siendo bajo, lo que reduce el tiempo de inactividad y las necesidades de reemplazo.
Opciones de sellado respetuosas con la higiene: en industrias con requisitos de limpieza estrictos, como la tecnología médica y el procesamiento de alimentos, los rodamientos de bolas sellados de precisión evitan la contaminación, garantizan el cumplimiento de las normas de higiene y, al mismo tiempo, mantienen el rendimiento de rodadura.
Tipos de ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Los rodamientos de bolas de precisión se pueden integrar en una variedad de diseños de ruedas, cada uno adaptado a los requisitos operativos específicos. Ya sea que el objetivo sea maximizar la capacidad de carga, garantizar la resistencia a la corrosión o cumplir con los estrictos estándares de higiene, el rodamiento de bolas de precisión mejora el rendimiento de rodadura en toda la gama. A continuación se muestran algunos tipos de ruedas comúnmente elegidas con rodamientos de rueda de bolas de precisión.
Ruedas giratorias con rodamientos de bolas de precisión
Estas ruedas combinan el excelente rendimiento de rodadura de los rodamientos de bolas de precisión con la agilidad de un cabezal giratorio. El mínimo movimiento del rodamiento de bolas garantiza una alineación exacta de las ruedas, lo que reduce la resistencia a la rodadura y proporciona un control direccional sin esfuerzo, incluso al maniobrar cargas pesadas en espacios reducidos. Nuestra cartera de productos incluye una amplia gama de opciones de ruedas giratorias con rodamientos de bolas de precisión. La serie de cuidados Levina de TENTE es un ejemplo de nuestra cartera de productos. Su carcasa está hecha de poliamida reforzada con fibra de vidrio con una horquilla delgada. Levina está disponible con diferentes materiales para la banda de rodadura, como caucho, caucho termoplástico y poliuretano moldeado por inyección, y hay versiones conductivas disponibles para proteger a los usuarios y los dispositivos eléctricos de las descargas electrostáticas. Los diámetros de las ruedas varían de 75 mm a 150 mm, y las opciones de montaje incluyen orificios para pernos, placas y vástago. El mecanismo de bloqueo incluye bloqueo total, bloqueo direccional y bloqueo total central. Nuestra serie Levina es una opción popular para carritos médicos y aplicaciones de mobiliario profesional.
Ruedas con rodamientos de bolas de precisión de alta resistencia
Las ruedas de alta carga con rodamientos de bolas de precisión están diseñadas para ofrecer la máxima fuerza y resistencia. Utilizan componentes reforzados y rieles de apoyo diseñados para soportar presiones extremas sin deformarse. El rodamiento de bolas de precisión mantiene un rendimiento de rodadura suave incluso cuando está completamente cargado, lo que garantiza una movilidad fiable a lo largo del tiempo. Este diseño robusto reduce el desgaste, evita que se atasque y mantiene el equipo en movimiento de manera eficiente en entornos de alta demanda. Un ejemplo de nuestra gama de productos es la serie TENTE Kappa, disponible con ruedas fijas y giratorias. Dependiendo de la configuración, Kappa puede soportar cargas de entre 300 kg y 3.000 kg, con diámetros de rueda que oscilan entre 80 y 300 mm. Esta serie cuenta con una carcasa de acero sólido soldada para una mayor capacidad de carga. Para mejorar la seguridad y la estabilidad, las ruedas giratorias Kappa están disponibles con un bloqueo direccional o un sistema de bloqueo total ergonómico. Para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, Kappa está disponible con diferentes materiales para la banda de rodadura, que van desde neumáticos elásticos vulcanizados que no dejan marcas hasta poliamida extra fuerte.
Ruedas de acero inoxidable con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión de acero inoxidable están diseñadas específicamente para entornos donde hay humedad, agentes de limpieza o productos químicos. La carcasa de acero inoxidable protege contra la corrosión, mientras que las opciones de rodamientos sellados protegen los componentes rodantes de la suciedad y los líquidos, manteniendo un funcionamiento fluido y el cumplimiento de las normas de higiene. Esta combinación de resistencia a la corrosión y precisión de rodadura los hace ideales para su uso en industrias delicadas o reguladas. Entre nuestras ofertas de productos, el TENTE Alpha stainless es un excelente ejemplo. Cuenta con una carcasa pesada de acero inoxidable con opciones de montaje de placas y orificios para tornillos. Alpha stainless ofrece diferentes opciones de materiales para la banda de rodadura, incluidos neumáticos elásticos vulcanizados que no dejan marcas y poliuretano inyectado con conductividad eléctrica. Para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, estas ruedas pueden equiparse adicionalmente con un bloqueo total.
Campos de aplicación de las ruedas con rodamientos de bolas de precisión
Las ruedas con rodamientos de bolas de precisión son la opción ideal para equipos y maquinaria de transporte que requieren un rendimiento de rodadura excepcional, una maniobrabilidad exacta y una fiabilidad a largo plazo. Su rendimiento mínimo y su alta capacidad de carga los convierten en una solución confiable en entornos industriales exigentes, mientras que su durabilidad garantiza un rendimiento constante en las operaciones diarias. En entornos industriales y logísticos, se utilizan ampliamente en carritos de producción y plataformas, soluciones de transporte pesado, maquinaria y equipos de taller, y más, donde es esencial rodar suavemente bajo una carga considerable. En los entornos minoristas, ofrecen una movilidad confiable para aplicaciones como jaulas antivuelco, accesorios de tiendas y carritos de compras, y combinan estabilidad con facilidad de movimiento. Las industrias críticas para la higiene, como la tecnología médica, la producción de alimentos y la farmacéutica, se benefician de las ruedas selladas con rodamientos de bolas de precisión, que evitan la contaminación y mantienen la calidad de rodadura. Las versiones de acero Inoxidable son especialmente valoradas en estos sectores por su resistencia a la corrosión y a los agentes de limpieza.