Integral
2044UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Instituciones médicas, Medical Beds & Stretchers |
|---|---|
| Nombre del producto | Integral |
| Tipo de producto | Swivel castor with central, total or directional lock |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 150 KG |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 150 KG |
| La capacidad de carga es estática | 450 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 158 mm |
| Ancho total | 62 mm |
| Peso total | 0.98 KG |
| Certificación | Tested and monitored by TÜV Süd |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, medium |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Closed |
| rodamiento giratorio | Precision ball bearing |
| Color | Grey white (RAL9002), Gris y blanco (RAL9002) |
| desplazamiento | 35 mm |
| Radio giratorio | 97.5 mm |
| interferencia de giro | 195 mm |
| Diámetro del domo | 62 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color de la banda de rodadura | Gris pizarra (RAL7015), Slate grey (RAL7015) |
| Color del aro | Gris pizarra (RAL7015) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| Anchura del aro | 32 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Stem with cam hole for profile bars, short version |
|---|---|
| Diámetro del perno | 32 mm |
| Longitud del perno | 51 mm |
| Posición de la rosca del perno | 7 mm |
| Cantidad de orificios de montaje del perno | 4 |