La construcción ligera ofrece ventajas competitivas decisivas en diversas industrias y servicios. En aviación, intralogística, ingeniería mecánica, transporte, tecnología médica o el comercio, esencialmente donde haya que trasladar algo, las soluciones ligeras abren amplios beneficios. Por ejemplo, los vehículos requieren menos potencia de accionamiento, lo que reduce significativamente el consumo de energía, dioxido de carbono y costos operativos para las empresas.
Además, una reducción en el peso asegura un manejo sin esfuerzo y alivia la tensión física en los empleados. Le posibilitamos el uso pleno de estos beneficios. Tenemos la experiencia para fabricar soluciones especialmente livianas y para sustituirlas por los materiales existentes, como en el caso del TENTE Aviana. Aquí primero mejoramos el soporte haciendola más pequeña. Al realizar cambios inteligentes en la geometría, también pudimos reducir tanto el volumen como el peso.
El siguiente paso consistió en tomar varios componentes hechos de acero inoxidable y reemplazarlos con partes de aluminio. Incluso los componentes más pequeños se pusieron a prueba aquí, hasta las bolas en los rodamientos. De esta forma, reducimos sucesivamente el peso de la rueda de 520 a 350 gramos, por lo que es más de un 30 por ciento más ligero.