Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria Rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 50 mm de diámetro, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 72 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 30 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 60 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
30 kg
Capacidad de carga estática
60 kg
Altura total
72 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.54 kg
Nombre del producto
Mono
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Housing
Color
Gris claro (RAL7035)
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Polipropileno
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
104.4 mm
Desplazamiento
25 mm
Radio de giro
52.2 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
18 mm
Diámetro
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en polipropileno incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 72 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 30 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 60 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en polipropileno incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 72 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 30 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 60 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg