Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3478DIR200P63
EAN
4031582306293
Número de material S4
990007290
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
115 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidad de carga estática
410 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
2.88 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
140 mm
Anchura de la placa
115 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos
Color Aro
Pasivado azul
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470DIR200P63

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
3477DIR200P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, y cuenta con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470DIR200P63

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
3477DIR200P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, y cuenta con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg