Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Linea clinic load es una rueda giratoria con central y freno total diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 150 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para camas de hospital, equipos microscópicos, mesas de operaciones, robots quirúrgicos y aplicaciones en residencias y hogares de ancianos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con central, Freno total
Ancho total
71 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
200 kg
Capacidad de carga estática
400 kg
Altura total
155 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.51 kg
Nombre del producto
Linea clinic load
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno
32 mm
Longitud del Perno
50 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Interferencia de giro
254 mm
Desplazamiento
47.5 mm
Radio de giro
122.5 mm
Wheel
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
150 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Menor riesgo de accidentes
Altura extremadamente baja para reducir el riesgo de accidentes bajo camas hospitalarias
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
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

La Linea clinic load es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para camas de hospital, equipos microscópicos, mesas de operaciones, robots quirúrgicos y aplicaciones en hospitales y residencias de ancianos.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

La Linea clinic load es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para camas de hospital, equipos microscópicos, mesas de operaciones, robots quirúrgicos y aplicaciones en hospitales y residencias de ancianos.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg